Spansäge für Stirnfräser

Spansäge für Stirnfräser

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: ZC-1100Y

Marke: DAIA

Preis: 53.98

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Ordering Unit: 1 pc.


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZC-1100Y

Teilenummer
ZC-1100Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ordering Unit

53.98 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisenstange Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1.6
Compatible Model SDF-19BO Trusco Code 764-1117 Mass(g) 70
Ordering Unit 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Spansäge für Stirnfräser, die Teilenummer ist ZC-1100Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZC-1100Y.

Technischer Support