Hersteller-Teilenummer: ACMH9-E
Marke: ANEX
Preis: 22.91 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Ordering Unit: 1S
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ACMH9-E
Tip Type | Kombination | Overall Length(mm) | 65 | Presence of magnet at the blade tip | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Set Content | ● Double-headed ⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖5 × ⊖6, stepped ⊕2, opposite side 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, extension holder 100 mm | JAN Code | 4962485402815 | Trusco Code | 470-1411 |
Ordering Unit | 1S |
Sie befinden sich auf der Seite für Farb-Bits und Verlängerungshalter, Satz (Magnetisch) , die Teilenummer ist ACMH9-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ACMH9-E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ordering Unit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften