• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskant-Bit (Magnetisch)

Sechskant-Bit (Magnetisch)

[Features]
· Ideal for tightening screws such as hex socket screws (cap screws, set screws, etc.).
[Applications]
· Assembly of machinery, demolition work, maintenance of equipment, and work inside factories.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THBI-20
THBI-25
THBI-30
THBI-40
THBI-50
THBI-60
THBI-80
THBI-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Opposite Side
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass Ordering Unit

5.80 €

5 Arbeitstage 2.04989999391367765-227520g1 pc.

5.80 €

5 Arbeitstage 2.54989999391374765-228320g1 pc.

5.80 €

5 Arbeitstage 3.04989999391381765-229120g1 pc.

5.80 €

5 Arbeitstage 4.04989999391398765-230520g1 pc.

5.81 €

5 Arbeitstage 5.04989999391404765-231321g1 pc.

5.81 €

5 Arbeitstage 6.04989999391411765-232122g1 pc.

5.24 €

5 Arbeitstage 8.04989999391428765-233030g1 pc.

6.89 €

5 Arbeitstage 10.04989999391350765-226735g1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Hex Type shank diameter(mm) 6.35mm Overall Length(mm) 65
Presence of magnet at the blade tip Available Hardness H Material Special Steel
Ordering Unit 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support