Satz Kugelkopf-Sechskant-Bits (mit Magnet)

Satz Kugelkopf-Sechskant-Bits (mit Magnet)

[Features]
· A 4-piece set convenient for work.
· A ball point bit that can turn a screw even when bent up to a 30° angle.
· Workability is improved as screws are easy to grasp.
· Ideal for tightening screws such as hex socket screws (cap screws, set screws, etc.).
[Applications]
· Assembly of machinery, demolition work, maintenance of equipment, and work inside factories.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THBA-3456

Teilenummer
THBA-3456
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Set Contents Accessories Ordering Unit

15.51 €

5 Arbeitstage 110g3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Ball Point Type shank diameter(mm) 6.35mm Overall Length(mm) 85
Presence of magnet at the blade tip Available Hardness H Material Special Steel
JAN Code 4989999382518 Trusco Code 765-2224 Ordering Unit 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Kugelkopf-Sechskant-Bits (mit Magnet), die Teilenummer ist THBA-3456.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THBA-3456.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support