[Features]
· No magnet so that iron powder or scrap will not stick.
· Absorbs impact in the torsion part.
· Highly durable and has a long operating life.
· The tip is resistant to chipping, and helps prevent cam-out.
Teilenummer |
---|
ART-2065N |
ART-2085N |
ART-2110N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Ordering Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 2 Stk. pro Packung | 5 Arbeitstage | 65 | 4962485399412 | 470-3308 | 1PK (2 pcs.) | ||
4.18 € | 2 Stk. pro Packung | 5 Arbeitstage | 85 | 4962485399429 | 470-3316 | 1PK (2 pcs.) | ||
4.68 € | 2 Stk. pro Packung | 5 Arbeitstage | 110 | 4962485399436 | 470-3324 | 1PK (2 pcs.) |
Loading...
Tip Type | Kreuzschlitz (+) | shank diameter(mm) | 6.35mm | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Ordering Unit | 1PK (2 pcs.) |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.