Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ryujin Bit, stufige Ausführung (Magnetisch), 2-teiliger Satz【2 Stk. pro Packung】

Ryujin Bit, stufige Ausführung (Magnetisch), 2-teiliger Satz

[Features]
· The screw head is easy to see and ideal for work in narrow places.
· Absorbs impact in the torsion part.
· Has a rust-resistant glazed finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARTD-1065
ARTD-1100
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Ordering Unit

4.28 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 654962485396459470-17041PK (2 pcs.)

5.26 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1004962485396466470-17121PK (2 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) shank diameter(mm) 6.35mm Presence of magnet at the blade tip Verfügbar
Ordering Unit 1PK (2 pcs.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support