• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Trennscheibe, lange Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
183114
34197818
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Type Details Ordering Unit

4.62 €

5 Arbeitstage 1781.622.2386009009011831147766-0847Premium Type (Extremely high performance is achieved for difficult-to-cut materials)25 pcs.

2.19 €

5 Arbeitstage 105115153009009010044364766-2386Premium Type (Extremely high performance is achieved for difficult-to-cut materials)25 pcs.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flat Abrasive material A Particle Size(#) 60
Hardness S Ordering Unit 25 pcs.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support