Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 20/6/2021 bis 1:00 (CEST) 21/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Trennscheibe, tiefer Schnitt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

34042239

Teilenummer
34042239
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Type Details Ordering Unit

3.42 €

11 Arbeitstage Premium Type (Extremely high performance is achieved for difficult-to-cut materials)25 pcs.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Abrasive material Sonstige Particle Size(#) 60
Hardness P Outer Diameter(mm) 125 Blade thickness(mm) 1.2
Internal Diameter(mm) 22.23 Max. Rotational Speed(rpm) 12250 JAN Code 9009010021006
Trusco Code 766-2297 Ordering Unit 25 pcs.

Sie befinden sich auf der Seite für Trennscheibe, tiefer Schnitt, die Teilenummer ist 34042239.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34042239.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support