Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
[Features]
· As the top of the head is rounded, it is suitable for use such as drilling and deburring of small holes.
· Knoop hardness is about 4,700 (second hardest material following diamonds) so CBN can be used just as diamond for most workpieces; however, it generates large amounts of heat especially during grinding, so it is best suited for metals containing carbon.
[Applications]
· Polishing of curved surfaces, chamfering/deburring.
Teilenummer |
---|
T3-710BM |
T3-715BM |
T3-720BM |
T3-725BM |
T3-730BM |
T3-740BM |
T3-750BM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Diamond Maximum Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Body (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 6 | 5 | 80000 | 4989999388664 | 767-3710 | 2.0 | |
11.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 5 | 80000 | 4989999388688 | 767-3736 | 2.1 | ||
11.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 12 | 6 | 80000 | 4989999388701 | 767-3752 | 1.9 | ||
13.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 12 | 6 | 80000 | 4989999388725 | 767-3779 | 2.1 | ||
13.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 12 | - | 80000 | 4989999388749 | 767-3795 | 2.4 | ||
15.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 10 | - | 60000 | 4989999388763 | 767-3817 | 2.7 | ||
16.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 10 | - | 55000 | 4989999388787 | 767-3833 | 3.2 |
Loading...
Particle Size(#) | 140/170 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Overall Length(mm) | 45 |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.