Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Diamant-Schleifstift für Innenbearbeitung (runde Zylinderspitze)

Diamant-Schleifstift für Innenbearbeitung (runde Zylinderspitze)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • T3-710M
  • T3-715M
  • T3-720M
  • T3-725M
  • T3-730M
  • T3-740M
  • T3-750M
  • Mengenrabatt

[Features]
· As the top of the head is rounded, it is suitable for use such as drilling and deburring of small holes.
· Knoop hardness is about 7,000 (the hardest material on earth) so it can be used for most workpieces such as metals, marble, glass, etc. Most suited for workpieces with high hardness such as ceramic materials. However, since diamond does not withstand heat, it is not suitable for machining that involves production of large amounts of heat (HSS, etc.).
[Applications]
· Polishing of curved surfaces, chamfering/deburring.

(i)Hinweis

  • When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T3-730M

Teilenummer
T3-730M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass

13.09 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Particle Size(#) 140/170 Diamond Maximum Diameter(mm) 3 Shaft Diameter(mm) 3
Blade Length(mm) 12 Overall Length(mm) 45 Max. Rotational Speed(rpm) 80000
JAN Code 4989999388756 Trusco Code 767-3809

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Schleifstift für Innenbearbeitung (runde Zylinderspitze), die Teilenummer ist T3-730M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T3-730M.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support