Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
451160 |
456160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 15000 | 4017359420010 | 752-1472 | 25 | 1 pc. | |
70.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 28 | 13000 | 4017359420027 | 752-1481 | 105 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Endbürste | Wire diameter(mm) | 0.3 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 30 | Hair material | Steel wire | Material | Shaft: Steel |
Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften