• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pruning Saw G-Saw (Replaceable Blade and Foldable) Replacement Blade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALB-A210FB
ALB-A240FB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Product blade length
(mm)
Product total length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Amount Of Content

13.80 €

4 Arbeitstage 200~229200~2992102944975364017482495-054246· This is a common blade that can be used with all grips of the G-SAW series.
· Blade tip impact (high frequency wave) hardened specification.
· Adopting tar resistant fluorine black coating, a proprietary development, for hesitation-free cutting.
· For temporary framing and trimming. (Composite panel boards, rafters, laminated boards, natural wood, garden plants, fruit trees)
· Replacement saw blade for temporary framing and trimming
1 pc.

14.54 €

4 Arbeitstage 230~259300~3992403244975364017499485-668653· This is a common blade that can be used with all grips of the G-SAW series.
· Blade tip impact (high frequency wave) hardened specification.
· Adopting tar resistant fluorine black coating, a proprietary development, for hesitation-free cutting.
· For temporary framing and trimming. (Composite panel boards, rafters, laminated boards, natural wood, garden plants, fruit trees)
· Replacement saw blade for temporary framing and trimming
1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Other Option Blade pitch(mm) 0.3mm Blade thickness(mm) 0.9
Abstract Replacement Blade Set Blade Available Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support