• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pruning Saw G-Saw (Replaceable Blade) Replacement Blade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALB-270FB
ALB-A270FB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Amount Of Content

13.57 €

4 Arbeitstage 0.84975364017543495-053455· This is a common blade that can be used with all grips of the G-SAW series.
· Blade tip impact (high frequency wave) hardened specification.
· Adopting tar resistant fluorine black coating, a proprietary development, for hesitation-free cutting.
· For temporary framing and trimming. (Composite panel boards, rafters, laminated boards, natural wood, garden plants, fruit trees)
· Replacement saw blade for temporary framing and trimming
1 pc.

15.18 €

4 Arbeitstage 0.94975364017505495-055162· This is a common blade that can be used with all grips of the G-SAW series.
· Blade tip impact (high frequency wave) hardened specification.
· Adopting tar resistant fluorine black coating, a proprietary development, for hesitation-free cutting.
· For temporary framing and trimming. (Composite panel boards, rafters, laminated boards, natural wood, garden plants, fruit trees)
· Replacement saw blade for temporary framing and trimming
1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Blade Length(mm) 260~289 Overall Length(mm) 300~399 Other Option
Blade pitch(mm) 0.3mm Product blade length(mm) 270 Product total length(mm) 300
Abstract Replacement Blade Set Blade Available Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support