Gardening Saw (Folding Type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

64670

Teilenummer
64670
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Features Application Material (Details) Amount Of Content

56.30 €

4 Arbeitstage 290German made steel ideal for tools with both "viscosity" and "hardness". Made according to safety lock specifications. Ergonomic handle. Lightweight collapsible type for superior portability. The shape of a Japanese saw blade has been adopted for ease of use.· For cutting of wood and various machining work.Blade: Chrome plated high quality cutting steel; Handle: Plastic1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Reinforced Plastic Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 500~599
Blade length (detailed)(mm) 240 Overall Length (Details)(mm) 515 Cutting Performance(mm) 240
Set Blade Available Replacement Blade 96670 JAN Code 4006457646705
Trusco Code 762-9435 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Gardening Saw (Folding Type), die Teilenummer ist 64670.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 64670.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support