• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gardening Saw, Replaceable Blade, Saw for Garden Work 64740

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

64740

Teilenummer
64740
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Features Application Material (Details) Accessory Amount Of Content

70.31 €

4 Arbeitstage 320A handle based on ergonomic design. It is made of German steel which is optimal for tools and has an excellent combination of "Viscosity" and "Hardness".· For cutting of wood and various machining work.Blade: Chrome plated high quality cutting steel; Handle: PlasticCasing pipe1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Reinforced Plastic Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 400~499
Blade length (detailed)(mm) 240 Overall Length (Details)(mm) 435 Set Blade Available
Replacement Blade 96740 JAN Code 4006457647405 Trusco Code 762-9443
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Gardening Saw, Replaceable Blade, Saw for Garden Work 64740, die Teilenummer ist 64740.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 64740.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support