• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gardening Saw, Replaceable Blade, Saw for Garden Work 61510

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61510

Teilenummer
61510
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Features Application Material (Details) Amount Of Content

56.23 €

4 Arbeitstage 330The specially shaped blade is ideal for cutting materials such as sharp wood. German made steel tools are ideal for cutting materials with both viscosity and hardness.· For cutting of wood and various machining work.Blade: Chrome plated high quality cutting steel; Handle: Beechwood1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Reinforced Plastic Blade Length(mm) 320~ Overall Length(mm) 500~599
Blade length (detailed)(mm) 330 Overall Length (Details)(mm) 500 Set Blade Available
Replacement Blade 96510 JAN Code 4006457615107 Trusco Code 762-9427
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support