• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pruning Saw LB-A Bamboo Replacement Blade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R714
R715
R716
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade length details
(mm)
Full length details
(mm)
Blade thickness
(mm)
Conforming main body JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Hardened Surface Treatment Features Application Ordering Unit

17.15 €

4 Arbeitstage 230~259200~2992402930.771434903524400324769-1955293Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingA type dedicated to bamboo. Can be used for felling of bamboo forest or machining of a bamboo material. Characterized by its smooth sharpness and capability to achieve a beautifully cut cross section.Felling of Bamboo/Bamboo Forest1 pc.

19.16 €

4 Arbeitstage 260~289300~3992703240.771534903524400331769-1963324Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingA type dedicated to bamboo. Can be used for felling of bamboo forest or machining of a bamboo material. Characterized by its smooth sharpness and capability to achieve a beautifully cut cross section.Felling of Bamboo/Bamboo Forest1 pc.

21.25 €

4 Arbeitstage 290~319300~3993003520.871634903524400348769-1971352Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingA type dedicated to bamboo. Can be used for felling of bamboo forest or machining of a bamboo material. Characterized by its smooth sharpness and capability to achieve a beautifully cut cross section.Felling of Bamboo/Bamboo Forest1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Other Option Ordering Unit 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support