• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pruning Saw Select Bamboo

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
152
162
172
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade length details
(mm)
Full length details
(mm)
Blade pitch
(mm)
Cutting Performance
(mm)
Replacement Blade JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Hardened Surface Treatment Features Application Ordering Unit

32.45 €

4 Arbeitstage 200~229300~3992003001.5200S1524903524015214769-1335300Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingA type dedicated to bamboo. Can be used for felling of bamboo forest or machining of a bamboo material. Characterized by its smooth sharpness and capability to achieve a beautifully cut cross section.Felling of Bamboo/Bamboo Forest1 pc.

35.69 €

4 Arbeitstage 230~259300~3992503401.7250S1624903524016211769-1386340Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingA type dedicated to bamboo. Can be used for felling of bamboo forest or machining of a bamboo material. Characterized by its smooth sharpness and capability to achieve a beautifully cut cross section.Felling of Bamboo/Bamboo Forest1 pc.

37.78 €

4 Arbeitstage 290~319400~4993004501.9300S1724903524017218769-1424450Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingA type dedicated to bamboo. Can be used for felling of bamboo forest or machining of a bamboo material. Characterized by its smooth sharpness and capability to achieve a beautifully cut cross section.Felling of Bamboo/Bamboo Forest1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Elastomer Resin, Aluminum Die-Cast Set Blade Available Blade Width(mm) 35
Ordering Unit 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support