• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pruning Saw EG-25SG Green Wood

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

140

Teilenummer
140
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Hardened Surface Treatment Features Application Ordering Unit

22.96 €

4 Arbeitstage 380Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingCan be used for green trees in general (branches, trees, fruit trees). It is particularly suitable for cutting branches.Only for green wood. For pruning of green wood1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle ABS Resin Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 300~399
Blade length details(mm) 250 Full length details(mm) 380 Blade pitch(mm) 2.7 to 3.6
Cutting Performance(mm) 250 Set Blade Available Replacement Blade S164
Blade Width(mm) 35 JAN Code 4903524400164 Trusco Code 769-1319
Ordering Unit 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Pruning Saw EG-25SG Green Wood, die Teilenummer ist 140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 140.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support