• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pruning Saw FD-20B Bamboo Replacement Blade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S842

Teilenummer
S842
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Hardened Surface Treatment Features Application Ordering Unit

17.58 €

4 Arbeitstage 222Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingA type dedicated to bamboo. Can be used for felling of bamboo forest or machining of a bamboo material. Characterized by its smooth sharpness and capability to achieve a beautifully cut cross section.Felling of Bamboo/Bamboo Forest1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Blade Length(mm) 200~229 Other Option Blade length details(mm) 200
Full length details(mm) 222 Blade thickness(mm) 0.7 Conforming main body 842
JAN Code 4903524284214 Trusco Code 769-2528 Ordering Unit 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Pruning Saw FD-20B Bamboo Replacement Blade, die Teilenummer ist S842.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S842.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support