• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pruning Saw FD-20G Green Wood

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

841

Teilenummer
841
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Hardened Surface Treatment Features Application Ordering Unit

34.78 €

4 Arbeitstage 420Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingIt is only for green wood. Can be used for green trees in general (branches, trees, fruit trees). It is particularly suitable for cutting branches.For green wood pruning1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Elastomer Resin, Aluminum Die-Cast Blade Length(mm) 200~229 Blade length details(mm) 200
Full length details(mm) 420 Blade pitch(mm) 2.6~3.5 Cutting Performance(mm) 200
Set Blade Available Replacement Blade S841 Blade Width(mm) 35
JAN Code 4903524084111 Trusco Code 769-1912 Ordering Unit 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Pruning Saw FD-20G Green Wood, die Teilenummer ist 841.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 841.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support