• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wood Saw - Pruning (Kisaya)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
719
720
721
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Length
(mm)
Blade length details
(mm)
Full length details
(mm)
Blade pitch
(mm)
Cutting Performance
(mm)
Replacement Blade JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Hardened Surface Treatment Features Application Ordering Unit

48.03 €

4 Arbeitstage 260~2892704203.2~4.0270S7194903524071906769-1718420Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingIt is only for green wood. Can be used for green trees in general (branches, trees, fruit trees). It is particularly suitable for cutting branches.For branches, trees, fruit trees and other greenwood. For shearing greenwood1 pc.

52.58 €

5 Arbeitstage 290~3193004503.2~4.0300S7204903524072002769-1726450Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingIt is only for green wood. Can be used for green trees in general (branches, trees, fruit trees). It is particularly suitable for cutting branches.For branches, trees, fruit trees and other greenwood. For shearing greenwood1 pc.

55.08 €

4 Arbeitstage 320~3304803.5~4.5330S7214903524072101769-1734480Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingIt is only for green wood. Can be used for green trees in general (branches, trees, fruit trees). It is particularly suitable for cutting branches.For branches, trees, fruit trees and other greenwood. For shearing greenwood1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Wood Overall Length(mm) 400~499 Other Option
Set Blade Available Blade Width(mm) 35 Ordering Unit 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support