• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

High Branch Pruning Super Dragon Saw (Telescoping) Spare Blade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S782
S783
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade length details
(mm)
Full length details
(mm)
Conforming main body JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Hardened Surface Treatment Features Application Ordering Unit

26.17 €

4 Arbeitstage 290~319300~3993003517824903524278213769-246375Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingThis item is for cutting elevated branches. No mess and a clean cut.For green wood pruning1 pc.

22.12 €

4 Arbeitstage 230~259200~2992402967834903524278312769-247154Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingThis item is for cutting elevated branches. No mess and a clean cut.For green wood pruning1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Other Option Blade thickness(mm) 1.1 Ordering Unit 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support