CoroMill 200-Spitze

CoroMill 200-Spitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • RCHT1606M0ML2030
  • RCKT10T3M0MM2030, RCKT2006M0KH3040
Geeignet nicht nur für allgemeine Fräsmaschinen, sondern auch für den Formenbau, erste Empfehlung zum Schruppen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCHT10T3M0-ML-2040
RCHT1204M0-CB50
RCHT1606M0-ML-2040
RCHT2006M0-ML-2040
RCKT10T3M0-PM-4220
RCKT10T3M0-PM-S30T
RCKT10T3MOWM530
RCKT1204M0-KH-1020
RCKT1204M0-PH-4220
RCKT1204M0-PM-S30T
RCKT1204M0-PM-S40T
RCKT1204MO-PM-J048
RCKT1204MOKH3040
RCKT1204MOMM2030
RCKT1204MOMM2040
RCKT1204MOWM235
RCKT1204MOWMH10F
RCKT1606M0-PM-S30T
RCKT1606M0-PM-S40T
RCKT1606MO-6190
RCKT1606MO-KH-3040
RCKT2006M0-KH-1020
RCKT2006M0-KM-1020
RCKT2006M0-KM-3040
RCKT2006M0-PH-4220
RCKT2006M0-PM-4220
RCKT2006MOMM2040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Detailed Material Tip Size Machining State Details Type Trusco Code

17.74 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige103.97GC204010Light--

97.10 €

10 9 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteSonstige124.76CB5012Medium--

27.01 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige166.35GC204016Light--

35.37 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige206.35GC204020Light--

12.70 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteSonstige103.97GC422010Medium--

14.86 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige103.97S30T10Medium--

12.36 €

10 12 Arbeitstage ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining614-1714

15.85 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)GusseisenSonstige124.76GC102012Heavy--

15.85 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteSonstige124.76GC422012Heavy--

15.85 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige124.76S30T12Medium--

18.64 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige124.76S40T12Medium--

23.40 €

10 6 Arbeitstage ---------CORO-MILL 200 tip.610-5785

21.35 €

10 12 Arbeitstage ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining156-7870

19.80 €

10 12 Arbeitstage ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining172-6391

19.80 €

10 12 Arbeitstage ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining172-6404

17.99 €

10 12 Arbeitstage ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining153-1298

15.81 €

10 12 Arbeitstage ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining227-2610

23.05 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige166.35S30T16Medium--

23.05 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungSonstige166.35S40T16Medium--

57.58 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)GusseisenSonstige166.35CB6190-Medium--

30.98 €

10 12 Arbeitstage ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining610-5793

35.23 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)GusseisenSonstige206.35GC102020Medium--

30.06 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)GusseisenSonstige206.35GC102020Medium--

33.79 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteSonstige206.35GC304020Medium--

30.06 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteSonstige206.35GC422020Heavy--

30.06 €

10 6 Arbeitstage R (kreisförmig)C (7°)Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteSonstige206.35GC422020Medium--

37.52 €

10 12 Arbeitstage ---------For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining172-6439

Loading...

  1. 1

Technischer Support