• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sandvik CoroDrill Delta-C Vollhartmetallbohrer Einteiliger Bohrkopf 1020

Sandvik CoroDrill Delta-C Vollhartmetallbohrer Einteiliger Bohrkopf 1020

[Features]
· A solid drill that makes high-precision yet excellent surface roughness achievable.
· Long and stable product life is achieved with TiN and TiAlN multiple-layer coating.
· Versatile material applicable to any kind of workpiece.
[Applications]
· For drilling any kind of workpiece.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R840-0200-50-A0B-1020
R840-0230-50-A0B-1020
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Overall Length L
(mm)
Trusco Code

76.00 €

6 Arbeitstage 238610-5441

76.00 €

6 Arbeitstage 2.340610-5459

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbide

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support