• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

X-Wagen, einzelne Ausführung, 1881749

X-Wagen, einzelne Ausführung, 1881749

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

188174907

Teilenummer
188174907
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material: Caster Load Resistance
(kg)
Frame material Material: Bag Amount Of Content

263.54 €

9 Arbeitstage Thermoplastic Rubber / Silent Casters20Steel / Powder CoatingPolyester/PVC Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dust Wagon Capacity(L) 150 Application Trash can
Dimensions(mm) W462×D612×H864 Collar Black Dimensions (when folded)(mm) W462×D180×H864
JAN Code 0086876221626 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für X-Wagen, einzelne Ausführung, 1881749, die Teilenummer ist 188174907.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 188174907.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support