• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

X-Wagen, doppelte Ausführung, 1881781

X-Wagen, doppelte Ausführung, 1881781

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 188178107
  • When Folded

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

188178107

Teilenummer
188178107
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material: Caster Load Resistance
(kg)
Frame material Material: Bag Amount Of Content

353.02 €

9 Arbeitstage Thermoplastic Rubber / Silent Casters40Steel / Powder CoatingPolyester/PVC Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dust Wagon Capacity(L) 300 Application Trash can
Dimensions(mm) W907×D612×H864 Collar Black Dimensions (when folded)(mm) W907×D180×H864
JAN Code 0086876221640 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für X-Wagen, doppelte Ausführung, 1881781, die Teilenummer ist 188178107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 188178107.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support