• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Slim-Jim Behälter mit Belüftungsöffnungen

Slim-Jim Behälter mit Belüftungsöffnungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3540-60-75 Gray
  • 3540-60-07 Black
  • 2674-07 Lid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2674-07

Teilenummer
2674-07
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Amount Of Content

112.14 €

9 Arbeitstage Polyethylene1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Details Type Lid Dimensions(mm) W560×D340×H30
Collar Black JAN Code 0086876186413 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Slim-Jim Behälter mit Belüftungsöffnungen, die Teilenummer ist 2674-07.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2674-07.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support