• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Carabiner

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-13
K-14
K-15
K-16
K-21
K-22
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Product Name Working Load
(kg)
Fracture Load
(kg)
Dimensions l
(mm)
Dimension W
(mm)
Dimension m
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

12.78 €

3 Arbeitstage SteelO Type without Safety Ring200170011055201501 pc.

16.36 €

9 Arbeitstage SteelO Type with Safety Ring200170011055191601 pc.

12.27 €

9 Arbeitstage SteelVariable D Type without Safety Ring200170011360221551 pc.

16.40 €

9 Arbeitstage SteelVariable D Type Includes Safety Ring200170011360191651 pc.

29.69 €

9 Arbeitstage Stainless SteelWithout Stainless Steel O-type Safety Ring230190011055201501 pc.

42.32 €

3 Arbeitstage Stainless SteelWith Stainless Steel O-type Safety Ring230190011055191551 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Carabiner Product uses Tool holder Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support