• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tool Holder Carabiner

Tool Holder Carabiner

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K-60

Marke: HHH

Preis: 20.57

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 pc.


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-60

Teilenummer
K-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

20.57 €

2 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Karabiner Product uses Werkzeughalter Material Made from aluminum (alumite treated product)
Dimensions l(mm) 60 Collar(mm) Silver Safety Belt Width(mm) 50~60
Dimension A(mm) 113 Dimension B(mm) 67 Dimension C(mm) 80
Dimension D(mm) 68 Carabiner Wire Diameter(mm) 10 Carabiner Opening Size(mm) 30
Mass(g) 85 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Tool Holder Carabiner, die Teilenummer ist K-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-60.

Technischer Support