• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mirror Anywhere

Mirror Anywhere

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-65

Teilenummer
CP-65
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

16.21 €

4 Arbeitstage 1401 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material PET Film/Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Material Body: PET Film, Acrylic / Double-Sided Tape: Foamed Polyethylene, Acrylic Adhesive Product Size(mm) Diameter 256 x Thickness 1.5 JAN Code 4968124210599
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Mirror Anywhere, die Teilenummer ist CP-65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-65.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support