• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Belc runder Abfalleimer mit Griff, Ausführung 70 N / 90 N

Belc runder Abfalleimer mit Griff, Ausführung 70 N / 90 N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • GBEC226 Light Gray 70 L
  • GBEC227 Blue 70 L
  • GBEC228 Light Gray 70 L / 90 L, Lid
  • GBEC229 Blue 70 L / 90 L, Lid
  • GBEC230 Light Gray 90 L
  • GBEC231 Blue 90 L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GBEC226
GBEC227
GBEC228
GBEC229
GBEC230
GBEC231
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Application Details Type Color Size Size when lid is set JAN code Material Mass
(g)
Note Amount Of Content

51.47 €

7 Arbeitstage 75Pail TypeMain BodyLight Grayφ507×555hφ542×662h4971881129417PP2307Compatible with 70 L Poly Bag1 pc.

51.47 €

7 Arbeitstage 75Pail TypeMain BodyBlueφ507×555hφ542×662h4971881129424PP2307Compatible with 70 L Poly Bag1 pc.

18.21 €

7 Arbeitstage --LidLight Grayφ542×150h-4971881129431PP765-1 pc.

18.21 €

7 Arbeitstage --LidBlueφ542×150h-4971881129448PP765-1 pc.

59.66 €

7 Arbeitstage 90Pail TypeMain BodyLight Grayφ507×645hφ542×752h4971881129455PP2525Compatible with 90 L Poly Bag1 pc.

59.66 €

7 Arbeitstage 90Pail TypeMain BodyBlueφ507×645hφ542×752h4971881129462PP2525Compatible with 90 L Poly Bag1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support