• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stoßband Nr. 642K【10-25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N642K-10-50-0.088-R-PACK
N642K-15-50-0.088-R-PACK
N642K-20-50-0.088-R-PACK
N642K-25-50-0.088-R-PACK
N642K-30-50-0.088-R-PACK
N642K-40-50-0.088-R-PACK
N642K-50-50-0.088-R-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Substrate Holding Force Amount Of Content

247.52 €

25 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 10Polyester film #38No moving1 Box (25 Rolls)

222.76 €

15 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 15Polyester film #38No moving1 Box (15 Rolls)

297.02 €

15 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 20Polyester film #38No moving1 Box (15 Rolls)

371.27 €

15 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 25Polyester film #38No moving1 Box (15 Rolls)

445.53 €

15 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 30Polyester film #38No moving1 Box (15 Rolls)

396.03 €

10 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 40Polyester film #38No moving1 Box (10 Rolls)

495.03 €

10 Stk. pro Packung

13 Arbeitstage 50Polyester film #38No moving1 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Red Type Length(m) 50
Thickness(mm) 0.088 Adhesiveness 9.56 N (975 gf) / Width 25 mm Color Details Red
Details Type Pack

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support