• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Oberflächenschutzfolie Nr. 9493【18-30 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N9493-50-100-0.06-CL-PACK
N9493-100-100-0.06-BU-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Color Width
(mm)
Color Details Adhesive Agent Material Substrate Amount Of Content

187.29 €

30 Stk. pro Packung

14 Arbeitstage Transparency50TransparencyAcrylicPolyethylene1 Box (30 Rolls)

224.74 €

18 Stk. pro Packung

14 Arbeitstage Blue Type100BlueAcrylicPolyethylene1 Box (18 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Length(m) 100 Thickness(mm) 0.06
Adhesiveness 1.92 N (196 gf)/width 25 mm Details Type Pack

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support