• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Neue „Rib Reed“ Eingangsmatte, braun

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-049-340-4
MR-049-352-4
MR-049-356-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Mass Material

104.22 €

10 Arbeitstage 6009004904771106588Approx. 4.4 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

176.07 €

10 Arbeitstage 90015004904771106595Approx. 4.4 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

210.97 €

10 Arbeitstage 90018004904771106601Approx. 4.4 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon (Sheath Core Structured String, Spun-Dyed B.C.F. Nylon), Back Surface: Soft PVC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Color Brown
Thickness(mm) Approx. 94. (Hi-Lube 7.0, Low-Lube 4.0, Base 2.4)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support