• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Touch-Matte II, Breite (mm) 75/300

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-064-690-1
MR-064-690-3
MR-064-690-5
MR-064-690-6
MR-064-690-7
MR-064-690-8
MR-064-693-1
MR-064-693-3
MR-064-693-5
MR-064-693-6
MR-064-693-7
MR-064-693-8
MR-064-694-1
MR-064-694-3
MR-064-694-5
MR-064-694-6
MR-064-694-7
MR-064-694-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Details Type Color JAN code Mass
(g)
Material

5.25 €

9 Arbeitstage 75Cornered edgesGreen4904771747613Approximately 26Polyvinyl Chloride

5.25 €

9 Arbeitstage 75Cornered edgesBlue4904771747736Approximately 26Polyvinyl Chloride

5.25 €

9 Arbeitstage 75Cornered edgesYellow4904771747859Approximately 26Polyvinyl Chloride

5.25 €

9 Arbeitstage 75Cornered edgesPink4904771747965Approximately 26Polyvinyl Chloride

5.25 €

9 Arbeitstage 75Cornered edgesGray4904771748078Approximately 26Polyvinyl Chloride

5.25 €

9 Arbeitstage 75Cornered edgesIPOLY4904771748184Approximately 26Polyvinyl Chloride

15.81 €

3 Arbeitstage 300Ramp Edge MaleGreen4904771748214Approximately 132Polyvinyl Chloride

8.83 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge MaleBlue4904771748337Approximately 132Polyvinyl Chloride

8.83 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge MaleYellow4904771748450Approximately 132Polyvinyl Chloride

8.83 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge MalePink4904771748566Approximately 132Polyvinyl Chloride

8.83 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge MaleGray4904771748672Approximately 132Polyvinyl Chloride

8.83 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge MaleIPOLY4904771748788Approximately 132Polyvinyl Chloride

8.88 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge FemaleGreen4904771748818Approximately 140Polyvinyl Chloride

8.88 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge FemaleBlue4904771748931Approximately 140Polyvinyl Chloride

8.88 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge FemaleYellow4904771749051Approximately 140Polyvinyl Chloride

8.88 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge FemalePink4904771749167Approximately 140Polyvinyl Chloride

8.88 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge FemaleGray4904771749273Approximately 140Polyvinyl Chloride

8.88 €

9 Arbeitstage 300Ramp Edge FemaleIPOLY4904771749389Approximately 140Polyvinyl Chloride

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artificial turf Width(mm) 75 Shape Block type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support