• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbundenes Eco-Bodengitter, niedrig aus rutschfestem Gummi

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR-091-098-9

Teilenummer
MR-091-098-9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Note

3.70 €

10 Arbeitstage Natural Rubber· Made of natural rubber, which is a robust and elastic material. · Rubber can be mounted simply by inserting it in the groove on the reverse side. · There are a total of 8 locations for mounting bottom rubber pcs, however this number of rubber pcs may be adjusted according to the extent of slippage.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artificial turf Shape Block type JAN code 4904771129693

Sie befinden sich auf der Seite für Verbundenes Eco-Bodengitter, niedrig aus rutschfestem Gummi, die Teilenummer ist MR-091-098-9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-091-098-9.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support