• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Filamentband Nr. 9111【60 Stk. pro Packung】

Filamentband Nr. 9111

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9111-19-50-PACK

Teilenummer
9111-19-50-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

592.21 €

60 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage Polyester film (19 μm)Glass-Based and Acrylic-Based AdhesivesOrange1 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 19
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.21 Details Type Pack type
Color Details Transparency Adhesiveness 3.34N/10mm Tensile Strength 696 N/10mm
Amount Of Content 1 Box (60 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Filamentband Nr. 9111, die Teilenummer ist 9111-19-50-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9111-19-50-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support