Filamentband Nr. 9512【60 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9512-19-50-PACK
9512-25-50-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

610.57 €

60 Stk. pro Packung

34 Arbeitstage 19Polyester film (19 μm)Polyester Thread, Rubber-based AdhesivePurple1 Box (60 Rolls)

803.38 €

60 Stk. pro Packung

34 Arbeitstage 25Polyester film (19 μm)Polyester Thread, Rubber-based AdhesivePurple1 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 50
Thickness(mm) 0.18 Details Type Pack type Color Details Transparency
Adhesiveness 4.13N/10mm Tensile Strength 320 N/10mm Amount Of Content 1 Box (60 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • Kleiderhaken
    Kleiderhaken

    HIKARI

    Standardpreis 1.01 €

    Lieferzeit: Versand am selben Tag

Technischer Support