• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Super-Butylband Nr. 5958 (doppelseitig)【8-16 Stk. pro Packung】

Super-Butylband Nr. 5958 (doppelseitig)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5958-50-20-PACK
5958-75-20-PACK
5958-100-20-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Specifications Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

113.13 €

16 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 50With Release PaperPolypropylene, Polyethylene Non-woven FabricButyl Rubber-Based AdhesiveGreen1 Box (16 Rolls)

127.27 €

12 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 75With Release PaperPolypropylene, Polyethylene Non-woven FabricButyl Rubber-Based AdhesiveGreen1 Box (12 Rolls)

113.13 €

8 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 100With Release PaperPolypropylene, Polyethylene Non-woven FabricButyl Rubber-Based AdhesiveGreen1 Box (8 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Black Length(m) 20
Thickness(mm) 0.45 Details Type Pack type Color Details Black
Adhesiveness 1st surface: 7.84 N/10 mm, 2nd surface: 7.84 N/10 mm

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support