• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelseitiges Papierband Nr. 5477【80-150 Stk. pro Packung】

Doppelseitiges Papierband Nr. 5477

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5477-10-20-PACK
5477-10-50-PACK
5477-15-20-PACK
5477-15-50-PACK
5477-20-20-PACK
5477-20-50-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Length
(m)
Specifications Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

85.42 €

80 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 1020With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesivePurple1 Box (80 Rolls)

400.43 €

150 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 1050With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesivePurple1 Box (150 Rolls)

192.21 €

120 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 1520With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesivePurple1 Box (120 Rolls)

481.38 €

120 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 1550With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesivePurple1 Box (120 Rolls)

192.21 €

90 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 2020With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesivePurple1 Box (90 Rolls)

480.52 €

90 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 2050With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesivePurple1 Box (90 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Thickness(mm) 0.115
Details Type Pack type Color Details White Adhesiveness 1st surface: 4.11 N/10 mm, 2nd surface: 4.11 N/10 mm

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support