• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelseitiges Papierband Nr. 5480 (Träger aus Textilverbundstoff)【30-42 Stk. pro Packung】

Doppelseitiges Papierband Nr. 5480 (Träger aus Textilverbundstoff)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5480-40-50-PACK
5480-50-50-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Specifications Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

569.69 €

42 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 40With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesiveRed1 Box (42 Rolls)

508.65 €

30 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 50With Release PaperNon‐Woven FabricAcrylic AdhesiveRed1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 50
Thickness(mm) 0.115 Details Type Pack type Color Details White
Adhesiveness 1st surface: 3.14 N/10 mm, 2nd surface: 3.14 N/10 mm

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support