Packing Brush 120 mm

Packing Brush 120 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1230020120

Teilenummer
1230020120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Details Mass
(g)
Amount Of Content

6.59 €

5 Arbeitstage Bristles: Plant fiber, Handle: Wood861 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Depth(mm) 120 Width(mm) 62
Height(mm) 42 Material Bristles: Plant fiber, Handle: Wood Size(mm) 120
JAN Code 4905533195116 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Packing Brush 120 mm, die Teilenummer ist 1230020120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1230020120.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • Feinbürste
    Feinbürste

    OHTSUKA BRUSH MFG

    Standardpreis 6.74 €

    Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Technischer Support