Excellent Roller Medium

Excellent Roller Medium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1440200007

Teilenummer
1440200007
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Mass
(g)
Amount Of Content

12.55 €

5 Arbeitstage Main Fiber: Polyester571 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyester Hair length(mm) 5 Other Roller Set
Height(cm) 3.8 Width(mm) 190 JAN Code 4905533134276
Depth(mm) 38 Tissue Woven Size/Internal Volume 7-Inch models
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Excellent Roller Medium, die Teilenummer ist 1440200007.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1440200007.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support