• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Excellent Roller Small

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1440300004
1440300006
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
JAN Code Size/Internal Volume Material Mass
(g)
Amount Of Content

10.07 €

5 Arbeitstage 11549055331342834-Inch modelsMain Fiber: Polyester201 pc.

10.86 €

5 Arbeitstage 16049055331342906-Inch modelsMain Fiber: Polyester251 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyester Hair length(mm) 5 Other Roller Set
Height(cm) 2.5 Depth(mm) 25 Tissue Woven
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support