• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Micro ACE Small Roller

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1449310004
1449310006
1449320004
1449320006
1449330004
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hair length
(mm)
Height
(cm)
Width
(mm)
JAN Code Depth
(mm)
Size/Internal Volume Material Mass
(g)
Amount Of Content

7.43 €

5 Arbeitstage 133.21104560146170761324-Inch modelsMain Fiber: Polyester191 pc.

7.86 €

5 Arbeitstage 133.31604560146170778336-Inch modelsMain Fiber: Polyester271 pc.

7.74 €

5 Arbeitstage 173.61104560146172819364-Inch modelsMain Fiber: Polyester201 pc.

8.17 €

5 Arbeitstage 173.41624560146172826346-Inch modelsMain Fiber: Polyester281 pc.

7.42 €

5 Arbeitstage 62.21504560146172840224-Inch modelsMain Fiber: Polyester171 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyester Other Roller Set Tissue High Pile
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support