• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Doppelseitiges Klebeband VR-5321, für das Befestigen von Gummi【16 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VR-5321-50-50-0.15-PACK

Teilenummer
VR-5321-50-50-0.15-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Base Materials Release-Paper First Surface Adhesive Second Surface Adhesive 180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface
(N/20mm)
180° peel adhesion (stainless steel plate) 2 surfaces
(N/20mm)
Amount Of Content

333.88 €

16 Stk. pro Packung

32 Arbeitstage PET filmRelease-LinerRubber Special AdhesiveHigh-Performance Acrylic Adhesive20.411.51 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Silver gray Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.15 Color Details Silver
Base Material Thickness(mm) 0.13 Amount Of Content 1 Box (16 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support