• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Doppelseitiges Klebeband Nr. 532, hervorragend verarbeitbar【60 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N532-20-50-0.06-PACK
N532-20-50-0.08-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Thickness
(mm)
Base Materials Adhesive Release-Paper 180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface
(N/20mm)
Amount Of Content

543.95 €

60 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 0.06PET filmAcrylic AdhesiveRelease-Liner-1 Box (60 Rolls)

580.81 €

60 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 0.08PET filmAcrylic AdhesiveRelease-Liner6.31 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Yellows Width(mm) 20
Length(m) 50 Color Details Brown Base Material Thickness(mm) 0.13
Amount Of Content 1 Box (60 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support