Doppelseitiges Klebeband, Nr. 5713, enorm strapazierfähig【12 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N5713-50-50-0.33-PACK

Teilenummer
N5713-50-50-0.33-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Base Materials Adhesive Release-Paper 180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface
(N/20mm)
Amount Of Content

833.83 €

12 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage Special Foam PolyolefinAcrylic AdhesiveRelease-Liner (Polyolefin-Type Film)9.91 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Multicolor Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.33 Color Details Black + Silver
Base Material Thickness(mm) 0.13 Amount Of Content 1 Box (12 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Klebeband, Nr. 5713, enorm strapazierfähig, die Teilenummer ist N5713-50-50-0.33-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N5713-50-50-0.33-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support