• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wärmeklebende Folie M-5205, klebt schnell und schon bei geringer Erwärmung【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-5205-20-50-0.09-PACK

Teilenummer
M-5205-20-50-0.09-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Base Materials Adhesive Release-Paper 90° Peeling Adhesive Strength (Stainless Steel Plate)
(N/20mm)
Amount Of Content

1,043.38 €

50 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage Non‐Woven FabricSynthetic Rubber AdhesiveRelease-Liner23.81 Box (50 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.09 Color Details White
Base Material Thickness(mm) 0.13 Amount Of Content 1 Box (50 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support